(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円

【特長】・クッション性があり、塵、ゴミ、埃を確実に取り除きます。・ミシン目入り...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-80

1個

1,448( 1,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性があり、塵、ゴミ、埃を確実に取り除きます。
・ミシン目入りでテープ交換がスムーズに行えます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ミシン目入り
・サイズ:80mm(幅)×10m(長さ)
・質量:3000g
【材質/仕上】
・ポロリエステル不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10mの型番A-80のページです。
型番A-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

    業務用 洋服コロコロ

    業務用 洋服コロコロ

      ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入

      ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入

        OSD-DCP粘着パッド

        OSD-DCP粘着パッド

          ぱたぱた粘着ローラー

          ぱたぱた粘着ローラー

            メーカー ガードナー nitoms ミドリ安全 アズワン アズマ工業
            通常価格 1,448円 275円 11,165円 27,500円 1,700円
            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   12日目   1日目~  
            商品タイプ フロアー用・カーペット用 ウェア用 フロアー用・カーペット用 - 業務用スティッククリーナー
            スペア スペアテープ - スペアテープ - -
            その他 オプション - オプション - -
            質量(g) 3000.000 - - - -
            トラスココード 168-4849 - - - -

            ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました