(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-508
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m ヒモ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279円
税込単価
307円

【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

A-508 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-508

4903599111606
113-0747
50.000

5個

279( 307円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用等
【商品仕様】
・線径×全長(mmxm):3x10
・3つ打
・両端テープ止め
・JANコード:4903599111606
・トラスココード:113-0747
・質量:50g
【材質/仕上】
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10mの型番A-508のページです。
型番A-508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m

    ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m

    ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m

      ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

      ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

        ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

        ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

          ニューロープ ポリエステル

          ニューロープ ポリエステル

            グリーン補修糸

            グリーン補修糸

              ニューロープ ポリエステル金剛打

              ニューロープ ポリエステル金剛打

                トラックロープ マニラ

                トラックロープ マニラ

                  マイカロープ MLPシリーズ

                  マイカロープ MLPシリーズ

                    バラけるPPロープ

                    バラけるPPロープ

                      ニューロープ マニラ

                      ニューロープ マニラ

                        3本撚PP玉巻ロープ

                        3本撚PP玉巻ロープ

                          ナイロンテグス 3号~30号

                          ナイロンテグス 3号~30号

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 石本マオラン 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 214円 516円 350円 351円 1,274円 614円 1,129円 2,013円 1,061円 612円 1,346円 493円 152円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   1日目   1日目   2日目~   3日目   9日目   9日目   1日目~   2日目   9日目   9日目   1日目~  
                            材質 ポリエステル その他 - その他 ポリエステル ポリエチレン(PE) ポリエステル ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) その他
                            長さ(m) 10 10 10 10 - - 20 20 - 50 20 150 -
                            - - - - - -
                            線径(mm) 3 3 3 3 - - - - - - - - -

                            ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-509
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            214円

                            ( 235円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4903599111613112-911948.000

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました