(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,346円
税込単価
70,781円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

A4-M27P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-M27P

1個

64,346( 70,781円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・深9段×3
・A4/タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):796×341×880
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×75
・※対応オプション仕切板 ・A4タテ型引出し用 AM-105 ・A4タテ型引出し用 AM-205
・JANコード:4902205905035
・トラスココード:723-6522
・質量:27.4kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケ-ス 3列の型番A4-M27Pのページです。
型番A4-M27Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

    ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

    ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

      ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

      ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

          ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

          ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

            カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880  深型/中深型/浅型

            カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型

              ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P

              ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P

                カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

                カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

                  ワイドケ-ス 浅引出し 10段

                  ワイドケ-ス 浅引出し 10段

                    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

                    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                        ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                        ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                          ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                          ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 64,346円 46,248円 68,558円 47,520円 47,048円 33,763円 30,422円 66,027円 42,373円 45,546円 53,717円 45,002円 73,195円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   7日目   7日目   8日目   11日目   8日目   4日目   11日目   7日目   11日目   11日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナカバヤシ フロアケ-ス 3列のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました