(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,408円
税込単価
32,349円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

型番

A4C-20N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4C-20N

1個

29,408( 32,349円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/スチロール樹脂
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):537×333×482
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):233×313×34
・JANコード:4902205915027
・トラスココード:723-6492
・質量:10.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4の型番A4C-20Nのページです。
型番A4C-20Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

    ワイドケ-ス 浅引出し 10段

    ワイドケ-ス 浅引出し 10段

      ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

      ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

        ワイドケ-ス 浅引出し 18段

        ワイドケ-ス 浅引出し 18段

          カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

          カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

              アバンテV2 AF-C27-N

              アバンテV2 AF-C27-N

                カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

                カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

                  アバンテV2 AF-36-N

                  アバンテV2 AF-36-N

                    ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

                    ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

                      ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                      ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 29,408円 42,373円 73,195円 61,466円 30,289円 50,006円 40,621円 38,702円 43,057円 64,346円 45,002円 53,717円 34,765円
                            通常出荷日 7日目   4日目   11日目   4日目   8日目   11日目   7日目   8日目   7日目   11日目   11日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました