(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,042円
税込単価
70,446円

【商品仕様】・外寸法:W387×D620×H1335・仕切板8枚・JANコード...

詳細情報を確認する

型番

A4-4-LG 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-4-LG

1個

64,042( 70,446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W387×D620×H1335
・仕切板8枚
・JANコード:4947809520307
・質量:50.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335の型番A4-4-LGのページです。
型番A4-4-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

    ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

    ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

      ナイキ キャビネット W387×D620×H740

      ナイキ キャビネット W387×D620×H740

        ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

        ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

          メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ダイシン
          通常価格 64,042円 64,562円 40,050円 1,389円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~  
          商品タイプ 本体 本体 本体 -

          ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました