(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッシングA-4465 1 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッシングA-4465 1 ネイビー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,957円
税込価格
4,353円

【特長】突起物が表面に出ていないので、運送の現場においても商品を傷つけないズボ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 色詳細:
    ネイビー

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EL
4536527567284
854-1839

2個

3,957( 4,353円 )

3日目

LL
4536527567277
854-1841

1個

3,957( 4,353円 )

3日目

M
4536527567253
854-1842

1個

3,957( 4,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
突起物が表面に出ていないので、運送の現場においても商品を傷つけないズボンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッシングA-4465 1 ネイビー

フィッシングA-4465 1 ネイビー

    コーコス フィッシングA-4465 1 ネイビー L

    コーコス フィッシングA-4465 1 ネイビー L

      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡
      通常価格 3,957円 3,957円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品分類 ズボン -
      色(系統) -
      色詳細 ネイビー -

      フィッシングA-4465 1 ネイビーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました