(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーコス フィッシングA-4465 1 ネイビー L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーコス フィッシングA-4465 1 ネイビー L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円

【特長】・グッドデザイン賞受賞の完全リサイクル対応商品です。【商品仕様】・サイ...

詳細情報を確認する

型番

A-4465-1-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-4465-1-L

1個

3,957( 4,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞受賞の完全リサイクル対応商品です。
【商品仕様】
・サイズ:L
・JANコード:4536527567260
・トラスココード:854-1840

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーコス フィッシングA-4465 1 ネイビー Lの型番A-4465-1-Lのページです。
型番A-4465-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

コーコス フィッシングA-4465 1 ネイビー Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました