(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,558円 65,514円
税込単価
75,414円 72,065円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-42P

1個

68,558円

65,514

( 72,065円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・浅10・深4段×3
・A4/タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):796×341×880
・浅引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×32、深引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×75
・※対応オプション仕切板 ・A4タテ型引出し用 AS-105 ・A4タテ型引出し用 AS-205 ・A4タテ型引出し用 AM-105 ・A4タテ型引出し用 AM-205
・JANコード:4902205920243
・トラスココード:723-6441
・質量:29.6kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段の型番A4-42Pのページです。
型番A4-42Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

    ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

    ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

      ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

      ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

          ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

          ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

              ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

              ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                  アバンテV2 AF-36-N

                  アバンテV2 AF-36-N

                    ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                    ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

                      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

                        ワイドケ-ス 浅引出し 18段

                        ワイドケ-ス 浅引出し 18段

                          アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニ

                          アバンテV2 フロアケ-ス/B4*3列/ニ

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 68,558円 73,195円 45,546円 53,717円 64,346円 47,520円 50,006円 46,248円 43,057円 45,002円 44,511円 61,466円 73,908円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   7日目   11日目   7日目   11日目   11日目   7日目   11日目   11日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました