(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,546円
税込単価
50,101円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-28P

1個

45,546( 50,101円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・浅10・深4段×2
・A4/タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):537×341×880
・浅引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×32、深引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×75
・※対応オプション仕切板 ・A4タテ型引出し用 AS-105 ・A4タテ型引出し用 AS-205 ・A4タテ型引出し用 AM-105 ・A4タテ型引出し用 AM-205
・JANコード:4902205920236
・トラスココード:723-6425
・質量:20.2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段の型番A4-28Pのページです。
型番A4-28Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

    ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

    ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

        ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

        ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

              フロアーケース

              フロアーケース

                ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

                ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

                  ワイドケ-ス 浅引出し 18段

                  ワイドケ-ス 浅引出し 18段

                    アバンテV2 AF-36-N

                    アバンテV2 AF-36-N

                      ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                      ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                          ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                          ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アズワン ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 45,546円 44,511円 50,006円 26,699円 68,558円 46,248円 37,536円 33,238円 61,466円 43,057円 45,002円 53,717円 73,195円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   1日目~   11日目   4日目   7日目   11日目   7日目   11日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました