(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
120円 ~ 170円
税込価格
132円 ~ 187円

【特長】・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。・A4-24...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリスチレン(PS)樹脂
  • 色:
    トウメイ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
仕切板の高さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A4-241用横仕切板
868-4277
4948349135716
45.000
80

10個

170( 187円 )

7日目

A4-242用横仕切板
868-4279
4948349135754
24.000
45

10個

130( 143円 )

4日目

A4-243用横仕切板
868-4281
4948349135792
15.000
25

10個

120( 132円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
・A4-241引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
・縦仕切板と併用すれば最大で16等分割まで可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

    サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

    サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

      ビジネスカセッターB4用横仕切板

      ビジネスカセッターB4用横仕切板

        ビジネスカセッターB5用横仕切板

        ビジネスカセッターB5用横仕切板

          ビジネスカセッターB4用縦仕切板

          ビジネスカセッターB4用縦仕切板

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

              ビジネスカセッターB5用縦仕切板

              ビジネスカセッターB5用縦仕切板

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                  バンラックケース B型

                  バンラックケース B型

                    パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                    パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                      分別クリアケース

                      分別クリアケース

                        307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

                        307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

                          161x 91x31mm パーツケース

                          161x 91x31mm パーツケース

                            メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 トラスコ中山 エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 120円 130円 108円 117円 136円 159円 78円 204円 11,971円 305円 900円 11,790円 240円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 引出し ポケット ポケット 引出し ポケット
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - -
                            材質1 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 - - - - -
                            トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ - - - - -

                            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました