(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,238円
税込単価
36,562円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-18P

1個

33,238( 36,562円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・浅18段
・A4/タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):278×341×880
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×32
・※対応オプション仕切板 ・A4タテ型引出し用 AS-105 ・A4タテ型引出し用 AS-205
・JANコード:4902205905202
・トラスココード:723-6409
・質量:12.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケ-ス 1列の型番A4-18Pのページです。
型番A4-18Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

      ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

      ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

        IRIS 木製フロアケース

        IRIS 木製フロアケース

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

            アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段

            アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段

              アバンテV2/B4/浅6・深6/ニュ-グ

              アバンテV2/B4/浅6・深6/ニュ-グ

                カタログケース""LA型""(高さ700mm)

                カタログケース""LA型""(高さ700mm)

                  カタログケース“LB型”(B4タイプ)

                  カタログケース“LB型”(B4タイプ)

                    アバンテV2 B4 フロア-ケ-ス深9段

                    アバンテV2 B4 フロア-ケ-ス深9段

                      フロアーケース

                      フロアーケース

                        ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                        ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アイリスオーヤマ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ アズワン ナカバヤシ
                          通常価格 33,238円 26,699円 40,712円 25,540円 45,546円 23,169円 25,075円 39,219円 29,053円 22,863円 37,536円 50,006円
                          通常出荷日 11日目   11日目   7日目   4日目   11日目   7日目   7日目   8日目   8日目   7日目   1日目~   11日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          ナカバヤシ フロアケ-ス 1列のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました