(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,699円
税込単価
29,369円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-14P

1個

26,699( 29,369円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・浅14段
・A4 タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):278×341×700
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):225×311×32
・※対応オプション仕切板 ・A4タテ型引出し用 AS-105 ・A4タテ型引出し用 AS-205
・JANコード:4902205873211
・トラスココード:723-6395
・質量:9.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段の型番A4-14Pのページです。
型番A4-14Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

        ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

        ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

          ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

          ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

            ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

            ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

              ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

              ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

                ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

                ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                    ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

                    ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

                      ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

                      ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

                        590x400x690mm/2列 7段 キャビネット/トレー型

                        590x400x690mm/2列 7段 キャビネット/トレー型

                          ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P

                          ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ エスコ ナカバヤシ
                            通常価格 26,699円 68,558円 50,006円 33,238円 73,195円 45,546円 64,346円 44,511円 46,248円 40,712円 29,408円 35,890円 30,422円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 11日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました