(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カードラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,042円 ~ 41,378円  特別価格 
税込価格
22,046円 ~ 45,516円  特別価格 

【特長】・作業伝票を利用した管理板です。・人員別・得意先別・日付別などの作業配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 材質1:
    スチール

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3200.0
136-5701
52
875

1個

37,574( 41,331円 )

4日目

3100.0
136-5697
50
610

1個

20,042円

18,019

( 19,821円 )

4日目

4100.0
136-5692
50
610

1個

28,433円

25,456

( 28,002円 )

4日目

5300.0
136-5695
50
1060

1個

38,141( 41,955円 )

4日目

6300.0
136-5710
50
1060

1個

41,378円

33,921

( 37,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業伝票を利用した管理板です。
・人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。
・A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードラック

カードラック

    集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)

    集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)

      タイムスタンプNS-5000

      タイムスタンプNS-5000

        タイムカード CA

        タイムカード CA

          タイムカードラック(タイムカード専用)

          タイムカードラック(タイムカード専用)

            電子タイムレコーダー

            電子タイムレコーダー

              タイムレコーダー(時間集計タイプ)

              タイムレコーダー(時間集計タイプ)

                タイムレコーダー カルコロ100

                タイムレコーダー カルコロ100

                  アマノ 電子タイムスタンプ

                  アマノ 電子タイムスタンプ

                    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)

                    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)

                      勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

                      勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

                        メーカー 日本統計機 アマノ アマノ セイコープレシジョン ニッポー アマノ セイコープレシジョン ニッポー アマノ アマノ アマノ
                        通常価格 20,042円 6,650円 61,200円 1,448円 3,000円 79,830円 20,615円 62,709円 75,000円 90,100円 130,743円
                        通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目  
                        商品タイプ ラック - タイムレコーダー カード ラック タイムレコーダー タイムレコーダー タイムレコーダー - タイムレコーダー タイムレコーダー
                        材質1 スチール - - - - - - - - - -

                        タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました