(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロケット機体セットII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロケット機体セットII

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,782円
税込単価
1,960円

【特長】・日本ペットボトルクラフト協会認定品です。・ペットボトルロケットを複数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4975373023559
  • 質量(g):
    120.500
  • トラスココード:
    818-7297
  • 材質1:
    原料樹脂:ABS樹脂
  • 材質2:
    エラストマー
  • 材質3:
    PET
  • 材質4:
    ゴム材料:EPDM●NBR

(i)ご注意

  • ペットボトルロケットを打ち上げる発射台は付属されていません。
  • 取扱説明書が付属されています。
  • ペットボトルロケットを打ち上げる発射台は付属されていません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A401

1個

1,782( 1,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本ペットボトルクラフト協会認定品です。
・ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。
・当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
【用途】
・レジャー用品。
【材質】
・原料樹脂:ABS樹脂
・エラストマー
・PET
・ゴム材料:EPDM●NBR
【セット内容】
・ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1

(i)ご注意

  • ペットボトルロケットを打ち上げる発射台は付属されていません。
  • 取扱説明書が付属されています。
  • ペットボトルロケットを打ち上げる発射台は付属されていません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロケット機体セットIIの型番A401のページです。
型番A401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケット機体セットII

ロケット機体セットII

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE

      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

          非自動ビルジポンプ

          非自動ビルジポンプ

            工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

            工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

              メーカー タカギ 工進 工進 工進 日立アプライアンス 工進
              通常価格 1,782円 3,670円 11,377円 11,377円 93,748円 8,389円
              通常出荷日 1日目   8日目   3日目   3日目   2日目~   1日目  
              商品タイプ 関連商品 - - - - -
              その他 オプション - - - - -
              JANコード 4975373023559 - - - - -
              質量(g) 120.500 - - - - -
              トラスココード 818-7297 - - - - -

              ロケット機体セットIIのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました