(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タカギ ペットボトルロケット製作キットII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タカギ ペットボトルロケット製作キットII

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,103円
税込単価
7,813円

【特長】・日本ペットボトルクラフト協会認定品です。・水と空気が原動力のエコロジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • セット内容:
    ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1、発射口本体×1、エアバルブ×1、給水ホース×1、リモコンリングワイヤー止めネジ×1、発射口本体受け×1、蝶ナット×2、六角ボルト×2、発射台×1、発射台足×3、ランチャー×1、リモコンワイヤー×1、ワイヤーキャップ×1、リモコングリップ×1
  • JANコード:
    4975373023542
  • 質量(g):
    870.000
  • トラスココード:
    818-7296
  • 材質1:
    原料樹脂:ABS樹脂
  • 材質2:
    ポリプロピレン
  • 材質3:
    ポリアセタール
  • 材質4:
    塩化ビニル樹脂●エラストマー●PET●ゴム材料:EPDM●NBR●金属材料:ステンレス●鋼●しんちゅう●アルミニウム

(i)ご注意

  • 本製品でペットボトルロケット1台分です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A400

1個

7,103( 7,813円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本ペットボトルクラフト協会認定品です。
・水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。
・500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。
・飛距離約100mです。
【用途】
・レジャー用品。
【商品仕様】
・ペットボトルロケット製作キットII
・JANコード:4975373023542
・トラスココード:818-7296
・質量:870g
【材質/仕上】
・原料樹脂:ABS樹脂
・ポリプロピレン
・ポリアセタール
・塩化ビニル樹脂
・エラストマー
・PET
・ゴム材料:EPDM
・NBR
・金属材料:ステンレス
・鋼
・しんちゅう
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・セット内容:ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1、発射口本体×1、エアバルブ×1、給水ホース×1、リモコンリングワイヤー止めネジ×1、発射口本体受け×1、蝶ナット×2、六角ボルト×2、発射台×1、発射台足×3、ランチャー×1、リモコンワイヤー×1、ワイヤーキャップ×1、リモコングリップ×1

(i)ご注意

  • 本製品でペットボトルロケット1台分です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タカギ ペットボトルロケット製作キットIIの型番A400のページです。
型番A400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タカギ ペットボトルロケット製作キットII

タカギ ペットボトルロケット製作キットII

    タカギ アウトドアポンプ

    タカギ アウトドアポンプ

      ロケット機体セットII

      ロケット機体セットII

        ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

        ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

          工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

          工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

            ポリジャグ50・65ミリ用

            ポリジャグ50・65ミリ用

              ブロワアフターパーツ PA

              ブロワアフターパーツ PA

                ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                  工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

                  工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

                    工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

                    工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

                      ラインポンプ (単相100V)

                      ラインポンプ (単相100V)

                        セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製

                        セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製

                          工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                          工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                            メーカー タカギ タカギ タカギ 荏原製作所 工進 タカギ 工進 荏原製作所 工進 工進 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 工進
                            通常価格 7,103円 2,869円 1,782円 166,073円 16,520円 970円 400円 148,076円 20,945円 21,591円 82,984円 48,369円 89,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 関連商品 エア式 関連商品 循環式 電動式 関連商品 関連商品 循環式 - - - 自吸式 -
                            セット内容 ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1、発射口本体×1、エアバルブ×1、給水ホース×1、リモコンリングワイヤー止めネジ×1、発射口本体受け×1、蝶ナット×2、六角ボルト×2、発射台×1、発射台足×3、ランチャー×1、リモコンワイヤー×1、ワイヤーキャップ×1、リモコングリップ×1 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975373023542 4975373001229 4975373023559 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 870.000 600 120.500 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-7296 792-7088 818-7297 - - - - - - - - - -

                            タカギ ペットボトルロケット製作キットIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました