(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,502円
税込単価
19,252円

【特長】・大容量のA3サイズです。・書類や小物の収納のベストツール。・「グリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    311
  • 引出し内寸(mm)間口:
    453
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    36
  • 材質1:
    本体/スチール粉体焼付塗装
  • 材質2:
    引出し/透明スチロール樹脂
  • 材質3:
    引出し段板/ポリプロピレン

型番

A3L-77-D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A3L-77-D

1個

17,502( 19,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量のA3サイズです。
・書類や小物の収納のベストツール。
・「グリーン購入法」適合。
・環境に配慮した設計となっています。
・カラー分類ができるタイトルシール付きです。
・シールは5色の使い分けができます。
・仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
【材質】
・本体/スチール粉体焼付塗装
・引出し/透明スチロール樹脂
・引出し段板/ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段の型番A3L-77-Dのページです。
型番A3L-77-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

    アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段

    アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段

      アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段

      アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段

        レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7M

        レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7M

          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ コクヨ
          通常価格 17,502円 26,867円 24,015円 19,863円
          通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目  
          商品タイプ 本体 本体 本体 本体
          引出し内寸(mm)奥行 311 307 307 -
          引出し内寸(mm)間口 453 233 233 -
          引出し内寸(mm)高さ 36 (浅)36、(深)80 36 -
          材質1 本体/スチール粉体焼付塗装 本体:スチール粉体焼付塗装 本体:スチール粉体焼付塗装 -

          アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました