(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13Gニトリル背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13Gニトリル背抜き手袋

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
154円 ~ 214円
税込価格
169円 ~ 235円

【特長】・耐油性、耐突き刺しに優れたニトリルコートタイプです。【用途】・組立作...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    手のひら部:ニトリルゴム
  • 材質2:
    繊維部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    1.0

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4542365003822
781-4097
43.000
17.0
22
7.5

1個

154( 169円 )

2日目

LL
4542365003815
781-4101
45.000
18
23.5
8

1個

214( 235円 )

4日目

M
4542365003839
781-4119
41.000
17.0
20.5
7.0

1個

154( 169円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐突き刺しに優れたニトリルコートタイプです。
【用途】
・組立作業、機械、メッキ、塗装、自動車関連。
【材質】
・手のひら部:ニトリル
・繊維部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13Gニトリル背抜き手袋

13Gニトリル背抜き手袋

    ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

    ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

      ニトリル背抜き手袋

      ニトリル背抜き手袋

        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

              13Gウレタン背抜き手袋

              13Gウレタン背抜き手袋

                ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ウレタン背抜き パームフィット手袋

                  ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                  ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                    厚手ゴム背抜き手袋

                    厚手ゴム背抜き手袋

                      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                        アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                        アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                          天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                          天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                            メーカー おたふく手袋 ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド 勝星産業 ユニワールド おたふく手袋 ショーワグローブ トラスコ中山 おたふく手袋 勝星産業 アンセル ユニワールド
                            通常価格 154円 230円 234円 257円 504円 430円 208円 2,403円 210円 370円 976円 440円 170円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - - - - - - - 作業用 - - 作業用 -
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - - - - - すべり止め - - すべり止め -
                            仕様 背抜き - - - - - - - 背抜き - - 背抜き -
                            ゲージ 13 - - - - - - - 13 - - 18 -
                            ブラック - - - - - ブルー - - グレー/ブラック - - -

                            13Gニトリル背抜き手袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研磨作業等に
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/04
                            ニトリルゴムの物で安かったので購入しましたがちゃんとした物で満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました