(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13G天然ゴム背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-371-BL-L
13G天然ゴム背抜き手袋 13Gテンネンゴムセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

【特長】・フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプです。【用途】・農業、林業、園...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:天然ゴム
  • 材質2:
    繊維部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    1.0
  • ゲージ数:
    13

型番

A-371-BL-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-371-BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-371-BL-L

L
ブルー
4542365003686
781-4020
50.000
17.0
22
7.5

1個

210( 231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプです。
【用途】
・農業、林業、園芸、品質検査、荷役。
【材質】
・手のひら部:天然ゴム
・繊維部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13G天然ゴム背抜き手袋の型番A-371-BL-Lのページです。
型番A-371-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13G天然ゴム背抜き手袋

13G天然ゴム背抜き手袋

    13Gウレタン背抜き手袋

    13Gウレタン背抜き手袋

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

          ニトリル背抜き手袋ニトビード

          ニトリル背抜き手袋ニトビード

            厚手ゴム背抜き手袋

            厚手ゴム背抜き手袋

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                ビニボン

                ビニボン

                  天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                  天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                    ケミソフト ピッタリブルー

                    ケミソフト ピッタリブルー

                      ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                      ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                        ブルーライナー

                        ブルーライナー

                          ニトリル背抜き手袋 TNSG

                          ニトリル背抜き手袋 TNSG

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 勝星産業 ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド アトム(安全・保護用品) ユニワールド アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山
                            通常価格 201円 208円 504円 257円 170円 370円 156円 340円 170円 278円 210円 1,198円 239円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 手のひら部:天然ゴム 手のひら部:ポリウレタン - - - 繊維部:ポリエステル - - - - - - -
                            材質2 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - - すべり止め部:天然ゴム - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.0 1.0 - - - 2 - - - - - - -
                            ゲージ数 13 13 - - - - - - - - - - -

                            13G天然ゴム背抜き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-371-BL-LL
                            A-371-BL-M
                            A-371-RD-L
                            A-371-RD-LL
                            A-371-RD-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LLブルー4542365003679781-403852.0001823.58.0

                            201円

                            ( 221円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            Mブルー4542365003693781-404648.00017.020.57.0

                            201円

                            ( 221円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            Lレッド4542365003716781-405450.00017.0227.5

                            201円

                            ( 221円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LLレッド4542365003709781-407152.0001823.58.0

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            Mレッド4542365003723781-408948.00017.020.57.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました