(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13Gウレタン背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-370-LL
13Gウレタン背抜き手袋 13Gウレタンセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

【特長】・細かな作業向きの背抜きグローブです。【用途】・農業、林業、園芸、品質...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン
  • 材質2:
    繊維部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    1.0
  • ゲージ数:
    13

型番

A-370-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-370-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-370-LL

LL
4542365003624
781-3996
32.000
18
23.5
8.0

1個

230( 253円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな作業向きの背抜きグローブです。
【用途】
・農業、林業、園芸、品質検査、荷役。
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン
・繊維部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13Gウレタン背抜き手袋の型番A-370-LLのページです。
型番A-370-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13Gウレタン背抜き手袋

13Gウレタン背抜き手袋

    13G天然ゴム背抜き手袋

    13G天然ゴム背抜き手袋

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

          ビニボン

          ビニボン

            ニトリル背抜き手袋ニトビード

            ニトリル背抜き手袋ニトビード

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                  ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                  ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                      ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                      ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                        ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                        ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                          ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                          ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 勝星産業 ユニワールド アトム(安全・保護用品) ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ダンロップ ユニワールド ユニワールド トラスコ中山
                            通常価格 208円 201円 504円 257円 340円 170円 151円 170円 230円 397円 303円 1,282円 194円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:ポリウレタン 手のひら部:天然ゴム - - - - - - - - - - -
                            材質2 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.0 1.0 - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 13 - - - - - - - - - - -

                            13Gウレタン背抜き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-370-L
                            A-370-M
                            A-370-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            230円

                            ( 253円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            L4542365003631781-398831.00017.0227.5

                            230円

                            ( 253円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            M4542365003648781-400330.00017.020.57.0

                            208円

                            ( 229円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            S4542365003655781-401129.00017.020.07.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました