(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚手ゴム背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

厚手ゴム背抜き手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】・グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー/ブラック
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-34-L

L
4970687118625
795-3861
95.000
19.5
23.5
8.5

10個

370( 407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
【用途】
・農業、園芸
・日曜大工、多目的
・運送、運輸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手ゴム背抜き手袋の型番A-34-Lのページです。
型番A-34-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚手ゴム背抜き手袋

厚手ゴム背抜き手袋

    13G天然ゴム背抜き手袋

    13G天然ゴム背抜き手袋

      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

      ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

        ニトリル背抜き手袋ニトビード

        ニトリル背抜き手袋ニトビード

          天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

          天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                  13Gウレタン背抜き手袋

                  13Gウレタン背抜き手袋

                    天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                    天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                      ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                      ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                          TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                          TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ショーワグローブ ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド 勝星産業 ユニワールド トラスコ中山
                            通常価格 370円 201円 430円 170円 257円 367円 2,403円 1,282円 208円 170円 2,757円 335円 378円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            グレー/ブラック - - - - - - - ブルー - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 手のひら部:天然ゴム - - - - - - 手のひら部:ポリウレタン - - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル - - - - - - 繊維部:ポリエステル - - - -
                            厚さ(mm) 2 1.0 - - - - - - 1.0 - - - -

                            厚手ゴム背抜き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-34-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            370円

                            ( 407円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            M4970687118632795-387990.00018238.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました