(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-32-WH-L
ニトリル背抜き手袋 ニトリルセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

【特長】・耐油性・耐突刺性に優れます。・ニトリルコートタイプです。【用途】・自...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • ゲージ数:
    13

型番

A-32-WH-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-32-WH-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-32-WH-L

L
ホワイト
4970687118571
795-3801
43.000
19.5
23.5
8.5

10個

234( 257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐突刺性に優れます。
・ニトリルコートタイプです。
【用途】
・自動車関連。
・多目的。
・メッキ。
・塗装、印刷。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋の型番A-32-WH-Lのページです。
型番A-32-WH-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋

ニトリル背抜き手袋

    13Gニトリル背抜き手袋

    13Gニトリル背抜き手袋

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

          ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

          ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

            13Gウレタン背抜き手袋

            13Gウレタン背抜き手袋

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                  ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                  ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                    厚手ゴム背抜き手袋

                    厚手ゴム背抜き手袋

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        13G天然ゴム背抜き手袋

                        13G天然ゴム背抜き手袋

                          ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          ニトリル背抜き手袋ニトビード

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 ショーワグローブ ユニワールド トラスコ中山 おたふく手袋 勝星産業 おたふく手袋 ユニワールド
                            通常価格 234円 154円 257円 430円 230円 208円 2,403円 367円 210円 370円 504円 201円 170円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            材質1 繊維部:ポリエステル 手のひら部:ニトリルゴム - - - 手のひら部:ポリウレタン - - - 繊維部:ポリエステル - 手のひら部:天然ゴム -
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル - - - 繊維部:ポリエステル - - - すべり止め部:天然ゴム - 繊維部:ポリエステル -
                            厚さ(mm) 1.2 1.0 - - - 1.0 - - - 2 - 1.0 -
                            ゲージ数 13 - - - - 13 - - - - - 13 -

                            ニトリル背抜き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-32-BK-LL
                            A-32-BK-M
                            A-32-WH-LL
                            A-32-WH-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            275円

                            ( 303円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            LLブラック4970687118533795-378048.00021249.0

                            258円

                            ( 284円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            Mブラック4970687118557795-379839.00018238.0

                            275円

                            ( 303円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            LLホワイト4970687118564795-381048.00021249.0

                            258円

                            ( 284円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Mホワイト4970687118588795-382839.00018238.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました