(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーゴパンツA-3175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-3175-3-95
カーゴパンツA-3175 カーゴパンツA-3175

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,303円
税込単価
5,833円

【特長】・反射テープを使い、夜間でも視認性がアップします。・ウエスト62、66...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

型番

A-3175-3-95 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-3175-3-95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-3175-3-95

95
4536527856906
787-2607
95
80
シルバー

1個

5,303( 5,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープを使い、夜間でも視認性がアップします。
・ウエスト62、66cmは女性シルエットです。
【用途】
・作業現場用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーゴパンツA-3175 の型番A-3175-3-95のページです。
型番A-3175-3-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーゴパンツA-3175

カーゴパンツA-3175

    スラックスA-3173

    スラックスA-3173

      高視認長袖シャツ

      高視認長袖シャツ

        メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂
        通常価格 5,073円 4,792円 7,119円
        通常出荷日 1日目   1日目   5日目  
        商品分類 ズボン ズボン ワークシャツ
        季節 通年 通年 春夏
        仕様 男女兼用 男女兼用 -
        帯電防止素材 あり あり あり
        JIS規格適合品 ×

        カーゴパンツA-3175 のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        A-3175-1-73
        A-3175-1-79
        A-3175-1-82
        A-3175-6-62
        A-3175-6-66
        A-3175-6-70
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色(系統) サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 股下(cm) 色詳細

        5,073円

        ( 5,580円 )
        1個 あり

        1日目

        734536527856678787-24297380ネイビー

        5,073円

        ( 5,580円 )
        1個 あり

        1日目

        794536527856692787-24457980ネイビー

        5,073円

        ( 5,580円 )
        1個 あり

        1日目

        824536527856708787-24538280ネイビー

        5,073円

        ( 5,580円 )
        1個 あり

        1日目

        624536527856968787-26156276-

        5,073円

        ( 5,580円 )
        1個 あり

        1日目

        664536527856975787-26236676-

        5,073円

        ( 5,580円 )
        1個 あり

        1日目

        704536527856982787-26317080-

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました