(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラックスA-3173

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-3173-1-62
スラックスA-3173 スラックスA-3173

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,792円
税込単価
5,271円

【特長】・スマートフォンが入るポケット付です。・ウエスト62、66cmは女性シ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

型番

A-3173-1-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-3173-1-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-3173-1-62

4536527855527
787-2062
62
76
ネイビー

1個

4,792( 5,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンが入るポケット付です。
・ウエスト62、66cmは女性シルエットです。
【用途】
・作業現場用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラックスA-3173 の型番A-3173-1-62のページです。
型番A-3173-1-62に関する仕様情報を記載しております。

スラックスA-3173 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-3173-1-66
A-3173-1-73
A-3173-1-76
A-3173-1-79
A-3173-1-82
A-3173-1-85
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) JANコード トラスココード ウエスト(cm) 股下(cm) 色詳細

4,792円

( 5,271円 )
1個 あり

1日目

4536527855534787-20716676ネイビー

4,792円

( 5,271円 )
1個 あり

1日目

4536527855558787-20977380ネイビー

4,792円

( 5,271円 )
1個 あり

1日目

4536527855565787-21017680ネイビー

4,792円

( 5,271円 )
1個 あり

1日目

4536527855572787-21197980ネイビー

4,792円

( 5,271円 )
1個 あり

1日目

4536527855589787-21278280ネイビー

4,792円

( 5,271円 )
1個 あり

1日目

4536527855596787-21358580ネイビー

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました