(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径加工用ホルダ A-DTFN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内径加工用ホルダ A-DTFN型

通常価格(税別)
24,415円 ~ 43,939円
税込価格
26,857円 ~ 48,333円

【特長】・内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)。フレキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
適合チップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
32
25
200
23
23
TNMX1604、TNMG1604、TNMA1604、TNMM1604、TNGG1604、TNGA1604
-

1個

24,415( 26,857円 )

4日目

16
32
25
200
23
23
TNMX1604、TNMG1604、TNMA1604、TNMM1604、TNGG1604、TNGA1604
10

1個

24,415( 26,857円 )

4日目

16
40
32
250
30
30
TNMX1604、TNMG1604、TNMA1604、TNMM1604、TNGG1604、TNGA1604
-

1個

33,432( 36,775円 )

4日目

16
40
32
250
30
30
TNMX1604、TNMG1604、TNMA1604、TNMM1604、TNGG1604、TNGA1604
10

1個

33,432( 36,775円 )

4日目

22
50
40
300
37
37
TNMG2204、TNGG2204
-

1個

43,939( 48,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)。フレキシブルクーラントホールで安定加工を実現
【用途】
・ボーリングバー
・内径加工用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ A-DTFN型

内径加工用ホルダ A-DTFN型

    内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

    内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

      内径ダブルクランプホルダ A-DSKN型(内径加工)

      内径ダブルクランプホルダ A-DSKN型(内径加工)

        内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)

        内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)

          内径加工用ホルダ A-DCLN型

          内径加工用ホルダ A-DCLN型

            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
            通常価格 24,415円 33,432円 24,415円 24,415円 24,415円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~  
            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
            適合チップ形状 T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形)
            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
            切込み角 F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D)

            内径加工用ホルダ A-DTFN型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました