(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径加工用ホルダ A-DCLN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内径加工用ホルダ A-DCLN型

通常単価(税別)
24,415円
税込単価
26,857円

【特長】・内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)。フレキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A25R-DCLNR12-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A25R-DCLNR12-32

32
25
200
23
23
10

1個

24,415( 26,857円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)。フレキシブルクーラントホールで安定加工を実現
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ A-DCLN型の型番A25R-DCLNR12-32のページです。
型番A25R-DCLNR12-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ A-DCLN型

内径加工用ホルダ A-DCLN型

    内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)

    内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)

      内径ダブルクランプホルダ A-DSKN型(内径加工)

      内径ダブルクランプホルダ A-DSKN型(内径加工)

        内径加工用ホルダ A-DTFN型

        内径加工用ホルダ A-DTFN型

          内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

          内径ダブルクランプホルダ A-DWUN型(内径・倣い加工)

            ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

            ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

              メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
              通常価格 24,415円 24,415円 24,415円 24,415円 33,432円 18,048円
              通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
              適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
              適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
              適合チップ切れ刃長 12 08 12 - 15 -
              切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

              内径加工用ホルダ A-DCLN型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              A25R-DCLNL12-32
              A32S-DCLNL12-40
              A40T-DCLNL12-50
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?勝手 最小加工径
              (mm)
              シャンク径
              (mm)
              全長
              (mm)
              シャンク高さ
              (mm)
              シャンク幅
              (mm)

              24,415円

              ( 26,857円 )
              1個 -

              4日目

              -32252002323

              33,432円

              ( 36,775円 )
              1個 -

              4日目

              -40322503030

              43,939円

              ( 48,333円 )
              1個 -

              4日目

              -50403003737

              内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました