(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-2-35X2.0
ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,926円
税込単価
5,419円

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層が...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    35×8.5
  • 等級(級):
    4等

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

A-2-35X2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

A-2-35X2.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2-35X2.0

2
851-7094
1040.0

1個

4,926( 5,419円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mmの型番A-2-35X2.0のページです。
型番A-2-35X2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                    ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

                        Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

                        Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

                          Vスリング 荷重1.6t 幅35mm

                          Vスリング 荷重1.6t 幅35mm

                            メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 バイタル工業 バイタル工業
                            通常価格 2,224円 17,799円 22,248円 7,628円 4,767円 3,178円 41,955円 1,874円 28,605円 13,349円 22,884円 11,272円 4,600円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   7日目   5日目   5日目~   5日目~   4日目   4日目~  
                            材質1 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 35×8.5 200×8.5 250×8.5 100×8.5 75×8.5 50×8.5 300×8.5 25×7.5 250×8.5 150×8.5 200×8.5 - -
                            等級(級) 4等 4等 4等 4等 4等 4等 4等 4等 4等 4等 4等 - -

                            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-2-35X1.25
                            A-2-35X1.5
                            A-2-35X1.75
                            A-2-35X2.25
                            A-2-35X2.5
                            A-2-35X2.75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            4,218円

                            ( 4,640円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1851-7090670.0

                            4,025円

                            ( 4,428円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1851-7091790.0

                            4,475円

                            ( 4,923円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1851-7092920.0

                            5,377円

                            ( 5,915円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1851-70951170.0

                            5,827円

                            ( 6,410円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1851-70961290.0

                            6,276円

                            ( 6,904円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1851-70971420.0

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました