(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,010円
税込単価
11,011円

【特長】・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    男子用薄手植毛付
  • 全長(cm):
    58
  • 手のひら周り(cm):
    12.0
  • 厚み(mm):
    0.5
  • JANコード:
    4942594931093
  • トラスココード:
    807-1495
  • 質量(g):
    270
  • 材質1:
    ハイパロン
  • 色:
    ブルー
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品特長・仕様

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-22L

1双

1個

10,010( 11,011円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度までの広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。
【用途】
・溶剤作業
【商品仕様】
・色:ブルー
・長さ(mm):580
・サイズ(mm):580
・男子用薄手植毛付き
・手の平幅(mm):120
・厚さ(mm)0.5
・JANコード:4942594931093
・トラスココード:807-1495
・質量:270g
【材質/仕上】
・ハイパロン
【セット内容/付属品】
・1双入り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22Lの型番A-22Lのページです。
型番A-22Lに関する仕様情報を記載しております。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました