(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリジャグ50・65ミリ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-226
ポリジャグ50・65ミリ用 タカギ ポリジャグ65ミリヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・水タンクに蛇口を取り付けることができます【用途】・キャンプなどのアウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 材質1:
    主要部:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩化ビニール樹脂、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 規格:
    食品衛生法適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

A-226 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
適用口径(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-226

4975373001700
84
818-7295
75
65
120/125

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクに蛇口を取り付けることができます
【用途】
・キャンプなどのアウトドア、レジャーに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリジャグ50・65ミリ用の型番A-226のページです。
型番A-226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリジャグ50・65ミリ用

ポリジャグ50・65ミリ用

    タカギ アウトドアポンプ

    タカギ アウトドアポンプ

      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

          工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

          工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

            工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

            工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

              工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR

              工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR

                ブロワアフターパーツ

                ブロワアフターパーツ

                  工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

                  工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

                    工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

                    工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

                      ブロワアフターパーツ PA

                      ブロワアフターパーツ PA

                        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR

                        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR

                          工進 ポンディ 清水用

                          工進 ポンディ 清水用

                            メーカー タカギ タカギ 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 970円 2,869円 11,377円 11,377円 8,389円 8,389円 8,704円 500円 26,924円 26,768円 400円 10,492円 19,124円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   11日目   1日目   1日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ 関連商品 エア式 - - - - - 関連商品 - - 関連商品 - -
                            材質1 主要部:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩化ビニール樹脂、エチレンプロピレンゴム(EPDM) 主要部:ポリアセタール、ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            規格 食品衛生法適合品 - - - - - - - - - - - -

                            ポリジャグ50・65ミリ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード
                            (mm)
                            適用口径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            497537300169464818-72945750115

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました