(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,250円
税込単価
4,675円

【特長】・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-22

1個

4,250( 4,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硝酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度までの広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。
【用途】
・溶剤作業
【商品仕様】
・色:ブルー
・長さ(mm):360
・サイズ(mm):360
・男子用薄手植毛付き
・手の平幅(mm):120
・厚さ(mm)0.5
・JANコード:4942594931031
・トラスココード:807-1494
・質量:180g
【材質/仕上】
・ハイパロン
【セット内容/付属品】
・1双入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22の型番A-22のページです。
型番A-22に関する仕様情報を記載しております。

UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました