(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A08X-STLPL08-10AE
ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工) ホルダー

ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工) A08X-STLPL08-10AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,048円
税込単価
19,853円

【特長】・応力解析によるホルダ設計で高いホルダ剛性の最厚部構造、びびりを抑制し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A08X-STLPL08-10AE 解除

Loading...

A08X-STLPL08-10AE の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

A20R-STLPR16-25AE【特長】
・A-STLP-AE型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○1603
・スクリュークランプ方式
・オイルホール付き
・エクセレントバー:最大突出し量L/D=5.5
・JANコード:4960664691654
・トラスココード:805-0357
・質量:439.2g
A20R-STLPL16-25AE【特長】
・A-STLP-AE型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○1603
・スクリュークランプ方式
・オイルホール付き
・エクセレントバー:最大突出し量L/D=5.5
・JANコード:4960664691661
・トラスココード:805-0356
・質量:439.2g
A12M-STLPR09-16AE【特長】
・A-STLP-AE型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0902
・スクリュークランプ方式
・オイルホール付き
・エクセレントバー:最大突出し量L/D=5.5
・JANコード:4960664691630
・トラスココード:805-0355
・質量:116.2g
A08X-STLPR08-10AE【特長】
・A-STLP-AE型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0802
・スクリュークランプ方式
・オイルホール付き
・エクセレントバー:最大突出し量L/D=5.5
・JANコード:4960664691579
・トラスココード:805-0353
・質量:41.6g
A08X-STLPL08-10AE【特長】
・A-STLP-AE型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0802
・スクリュークランプ方式
・オイルホール付き
・エクセレントバー:最大突出し量L/D=5.5
・JANコード:4960664691586
・トラスココード:805-0352
・質量:41.6g
A12M-STLPL09-16AE【特長】
・A-STLP-AE型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0902
・スクリュークランプ方式
・オイルホール付き
・エクセレントバー:最大突出し量L/D=5.5
・JANコード:4960664691647
・トラスココード:805-0354
・質量:116.3g

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A08X-STLPL08-10AE

08
10
8
120
7
7
TPGT0802、TPGH0802、TPET0802、TPEH0802、TPGB0802、TPMH0802

1個

18,048( 19,853円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力解析によるホルダ設計で高いホルダ剛性の最厚部構造、びびりを抑制し、安定加工を実現
・大きな切りくずポケットで優れた排出性を発揮
【用途】
・内径、奥端面加工

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

A08X-STLPL08-10AEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)の型番A08X-STLPL08-10AEのページです。
型番A08X-STLPL08-10AEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

    内径加工用ホルダ

    内径加工用ホルダ

      ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

      ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

        ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ

        ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ

          コロカットQDストッパー

          コロカットQDストッパー

            メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ タンガロイ サンドビック
            通常価格 18,048円 12,206円 39,420円 34,460円 14,117円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   9日目  
            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - - -
            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) - - -
            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) - - -
            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - - -
            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - -

            ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            A08X-STLPR08-10AE
            A12M-STLPR09-16AE
            A20R-STLPL16-25AE
            A20R-STLPR16-25AE
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
            (mm)
            シャンク径
            (mm)
            全長
            (mm)
            シャンク高さ
            (mm)
            シャンク幅
            (mm)
            適合チップ

            18,048円

            ( 19,853円 )
            1個 -

            4日目

            0810812077TPGT0802、TPGH0802、TPET0802、TPEH0802、TPGB0802、TPMH0802

            19,007円

            ( 20,908円 )
            1個 -

            4日目

            0916121501111TPGT0902、TPGH0902、TPGB0902、TPMT0902、TPMH0902、TPMX0902、TPEH0902

            23,224円

            ( 25,546円 )
            1個 -

            4日目

            1625202001919TPMT1603、TPGH1603、TPGB1603、TPMH1603

            23,224円

            ( 25,546円 )
            1個 -

            4日目

            1625202001919TPMT1603、TPGH1603、TPGB1603、TPMH1603

            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました