(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A1836NC
スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用) スチールセイパイプシキダナ ベタダナタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,128円
税込単価
12,241円

【特長】・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。・棚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 奥行寸法(mm):
    457

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

A1836NC 解除

Loading...

商品情報を表示

A1836NC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
一段あたりの均等積載量(kg)
間口寸法(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1836NC

250
908
4300.0
4933315679011
125-9408
マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン

4個

11,128( 12,241円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。
・棚板は25.4mmピッチで変更可能です。
・アジャスタブル専用テーパー固定方式により、ボルト・ナットや工具を使用せず簡単に組み立てられます。
【用途】
・工場・病院内の資材置き場、食品倉庫、研究施設資材倉庫、店舗什器など、さまざまな場面で使用可能。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用) の型番A1836NCのページです。
型番A1836NCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

    スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

    スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

      組立棚

      組立棚

        M2型用両開き扉

        M2型用両開き扉

          ステンレスタイヤラック

          ステンレスタイヤラック

            背面用ガイド

            背面用ガイド

              M3型・M5型兼用引違い戸

              M3型・M5型兼用引違い戸

                ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                    メーカー エレクター エレクター アズワン トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アイリスオーヤマ
                    通常価格 10,411円 12,564円 48,216円 62,932円 6,823円 584円 97,388円 2,000円 341円
                    通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 棚板 棚板 - - - - - - その他
                    奥行寸法(mm) 457 609 - - - - - - -

                    スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用) のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    A1824NC
                    A1830NC
                    A1848NC
                    A1860NC
                    A1872NC
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    一段あたりの均等積載量
                    (kg)
                    間口寸法
                    (mm)
                    質量
                    (g)
                    JANコード トラスココード 材質詳細

                    10,411円

                    ( 11,452円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    2506033200.04933315677765128-1495マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン

                    10,769円

                    ( 11,846円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    2507553600.04933315678861125-9425マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン

                    12,923円

                    ( 14,215円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    25012125400.04933315679004125-9460マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン

                    15,436円

                    ( 16,980円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    25015177700.04933315679042125-9401棚板:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)、ポール:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)

                    17,589円

                    ( 19,348円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    -18239100.04933315677758125-9462棚板:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)、ポール:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)

                    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました