(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束タイ タイエースボビン巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M148-GN
結束タイ タイエースボビン巻 ヒモ ロープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,108円 3,595円
税込単価
4,519円 3,955円

【特長】・ねじるだけで簡単に結束が出来ます。【用途】・小袋の口封じや、小物の結...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    塩ビ、中芯:針金

型番

M148-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

M148-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M148-GN

-
4903599023916
113-0787
550.000

4個

4,108円

3,595

( 3,955円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじるだけで簡単に結束が出来ます。
【用途】
・小袋の口封じや、小物の結束に。
【材質】
・塩ビ、中芯:針金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

結束タイ タイエースボビン巻の型番M148-GNのページです。
型番M148-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束タイ タイエースボビン巻

結束タイ タイエースボビン巻

    ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

    ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

      PPロープ φ5(線径5mm)

      PPロープ φ5(線径5mm)

        ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

        ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

          たこ糸 カード巻

          たこ糸 カード巻

            ロープシリーズ 綿金剛打

            ロープシリーズ 綿金剛打

              ナイロンテグス 3号~30号

              ナイロンテグス 3号~30号

                PE補修糸

                PE補修糸

                  ロープシリーズ パイレンロープ

                  ロープシリーズ パイレンロープ

                    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

                    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

                      アクリル紐

                      アクリル紐

                        ロープシリーズ 綿ロープ

                        ロープシリーズ 綿ロープ

                          [高強度]縫糸(ベクトラン)

                          [高強度]縫糸(ベクトラン)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 エスコ
                            通常価格 164円 351円 25,821円 350円 478円 339円 152円 579円 448円 40円 400円 329円 1,081円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   4日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質 その他 その他 ポリプロピレン(PP) - 綿 綿 その他 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - アクリル 綿 ポリエステル
                            材質1 塩ビ、中芯:針金 ビニロン - 綿 - - ナイロン - - - - - -

                            結束タイ タイエースボビン巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-18
                            A-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            164円

                            ( 180円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他混色4903599020212113-075128.000

                            265円

                            ( 292円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -4903599020229494-877726.000

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました