(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,500円
税込単価
19,250円

【特長】・洗浄時の発砲抑制できます・適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果が...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    し尿・下水処理
  • 容量(kg):
    5(0.5×10)
  • 質量(g):
    5000.0
  • トラスココード:
    126-8308

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16505

1パック

10個入り

17,500( 19,250円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄時の発砲抑制できます
・適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります
・泡の発生状況により異なります
・小容量梱包で、扱いが容易です
【用途】
・空調冷却水系洗浄時の発砲防止・消泡に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)の型番A16505のページです。
型番A16505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

    イレーサーT 4Kg

    イレーサーT 4Kg

      カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

      カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

        Kao ハイゼンS‐100

        Kao ハイゼンS‐100

          油脂分解促進剤 パルメイト

          油脂分解促進剤 パルメイト

            500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

            500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

              尿石バン

              尿石バン

                480mL エアコン消臭除菌剤

                480mL エアコン消臭除菌剤

                  栗田 スーパーエースOSR

                  栗田 スーパーエースOSR

                    洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体

                    洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体

                      エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1

                      エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1

                        尿石スケール除去剤

                        尿石スケール除去剤

                          アサダ シルバー排水中和剤ECO

                          アサダ シルバー排水中和剤ECO

                            メーカー 栗田工業 横浜油脂工業 ユシロ化学 花王 ヤナギ研究所 エスコ 鈴木油脂工業 エスコ 栗田工業 サラヤ エスコ エスコ アサダ
                            通常価格 17,500円 4,067円 1,653円 10,715円 6,551円 800円 7,692円 1,619円 27,108円 5,000円 5,362円 2,240円 12,651円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 し尿・下水処理 - - - - - - - - - - - -
                            容量(kg) 5(0.5×10) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 126-8308 - - - - - - - - - - - -

                            クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました