(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,698円 ~ 164,008円  特別価格 
税込価格
29,368円 ~ 180,409円  特別価格 

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層が...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    300×8.5

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
851-6840
5770.0

1個

26,698( 29,368円 )

5日目

1
851-6841
7220.0

1個

30,513( 33,564円 )

5日目

3
851-6843
8030.0

1個

34,327( 37,760円 )

5日目

1
851-6844
9200.0

1個

38,140( 41,954円 )

5日目

4
851-6845
10270.0

1個

41,955( 46,151円 )

5日目

1
851-6846
11020.0

1個

45,769円

40,684

( 44,752円 )

5日目

5
851-6847
12310.0

1個

49,583円

44,074

( 48,481円 )

5日目

1
851-6848
13380.0

1個

53,398円

47,465

( 52,212円 )

5日目

6
851-6849
14450.0

1個

57,212円

50,855

( 55,941円 )

5日目

1
851-6850
15300.0

1個

61,025円

54,245

( 59,670円 )

5日目

7
851-6851
16590.0

1個

64,840円

57,636

( 63,400円 )

5日目

1
851-6852
17660.0

1個

68,654円

61,026

( 67,129円 )

5日目

8
851-6853
18830.0

1個

72,468円

64,416

( 70,858円 )

5日目

1
851-6854
20220.0

1個

76,283円

67,807

( 74,588円 )

5日目

9
851-6855
21080.0

1個

80,097円

71,198

( 78,318円 )

5日目

1
851-6856
22150.0

1個

83,910円

74,587

( 82,046円 )

5日目

10
851-6830
23330.0

1個

87,725円

77,978

( 85,776円 )

5日目

11
851-6831
25470.0

1個

95,353円

84,759

( 93,235円 )

5日目

12
851-6832
27500.0

1個

102,982円

91,540

( 100,694円 )

5日目

13
851-6833
29750.0

1個

110,610円

98,321

( 108,153円 )

5日目

14
851-6834
32310.0

1個

118,238円

105,101

( 115,611円 )

5日目

15
851-6835
34450.0

1個

125,867円

111,883

( 123,071円 )

5日目

16
851-6836
36810.0

1個

133,495円

118,663

( 130,529円 )

5日目

17
851-6837
39160.0

1個

141,123円

125,444

( 137,988円 )

5日目

18
851-6838
41300.0

1個

148,752円

132,225

( 145,448円 )

5日目

19
851-6839
43440.0

1個

156,380円

139,006

( 152,907円 )

5日目

20
851-6842
45150.0

1個

164,008円

145,786

( 160,365円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

              ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

              ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

                        ロックスリング エステル B-1 25mm

                        ロックスリング エステル B-1 25mm

                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

                            メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                            通常価格 26,698円 41,955円 7,628円 2,224円 22,248円 28,605円 1,874円 13,349円 4,767円 3,178円 22,884円 1,483円 17,799円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   7日目   5日目~   5日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   7日目   5日目~  
                            材質1 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100%
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 300×8.5 300×8.5 100×8.5 35×8.5 250×8.5 250×8.5 25×7.5 150×8.5 75×8.5 50×8.5 200×8.5 25×6.5 200×8.5

                            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました