(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,248円 ~ 136,673円  特別価格 
税込価格
24,473円 ~ 150,340円  特別価格 

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層が...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    250×8.5

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
851-6789
5220.0

1個

22,248( 24,473円 )

7日目

1
851-6790
5610.0

1個

25,427( 27,970円 )

7日目

3
851-6792
6680.0

1個

28,605( 31,466円 )

5日目

1
851-6793
7650.0

1個

31,784( 34,962円 )

5日目

4
851-6794
8540.0

1個

34,963( 38,459円 )

5日目

1
851-6795
9170.0

1個

38,140( 41,954円 )

5日目

5
851-6796
10240.0

1個

41,319( 45,451円 )

5日目

1
851-6797
11130.0

1個

44,498円

39,554

( 43,509円 )

5日目

6
851-6798
12020.0

1個

47,677円

42,380

( 46,618円 )

5日目

1
851-6799
12730.0

1個

50,854円

45,204

( 49,724円 )

5日目

7
851-6800
13800.0

1個

54,033円

48,029

( 52,832円 )

5日目

1
851-6801
14690.0

1個

57,212円

50,855

( 55,941円 )

5日目

8
851-6802
15660.0

1個

60,390円

53,680

( 59,048円 )

5日目

1
851-6803
16730.0

1個

63,569円

56,506

( 62,157円 )

5日目

9
851-6804
17530.0

1個

66,747円

59,331

( 65,264円 )

5日目

1
851-6805
18160.0

1個

69,925円

62,156

( 68,372円 )

5日目

10
851-6779
19400.0

1個

73,104円

64,982

( 71,480円 )

5日目

11
851-6780
21180.0

1個

79,460円

70,631

( 77,694円 )

5日目

12
851-6781
22870.0

1個

85,818円

76,283

( 83,911円 )

5日目

13
851-6782
24740.0

1個

92,175円

81,934

( 90,127円 )

5日目

14
851-6783
26880.0

1個

98,532円

87,585

( 96,344円 )

5日目

15
851-6784
28660.0

1個

104,889円

93,235

( 102,559円 )

5日目

16
851-6785
30620.0

1個

111,245円

98,885

( 108,774円 )

5日目

17
851-6786
32570.0

1個

117,603円

104,537

( 114,991円 )

5日目

18
851-6787
34350.0

1個

123,959円

110,187

( 121,206円 )

5日目

19
851-6788
36130.0

1個

130,317円

115,838

( 127,422円 )

5日目

20
851-6791
37380.0

1個

136,673円

121,488

( 133,637円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・一般玉掛用標準ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mm

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

        ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

        ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 200mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                        ロックスリング エステル B-2 100mm

                        ロックスリング エステル B-2 100mm

                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                            メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                            通常価格 22,248円 7,628円 26,698円 1,874円 41,955円 17,799円 22,884円 13,349円 2,224円 28,605円 3,178円 9,110円 4,767円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   7日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   7日目   5日目   5日目~   7日目   5日目~  
                            材質1 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100%
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 250×8.5 100×8.5 300×8.5 25×7.5 300×8.5 200×8.5 200×8.5 150×8.5 35×8.5 250×8.5 50×8.5 100×6.5 75×8.5

                            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました