(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール壁掛ボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-11A
スチール壁掛ボード オフィスボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,549円
税込単価
34,704円

【特長】・アルミフレームで、50mm方眼暗線入りホワイトボードです。・スチール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質1:
    枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板、ペントレイ:アルミ

Loading...

商品情報を表示

A-11A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-11A

1800(W)×78(D)×909(H)
10000
119-7656

1個

31,549( 34,704円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミフレームで、50mm方眼暗線入りホワイトボードです。・スチールホワイト鋼板にUV硬化型特殊アクリル塗膜をした面材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール壁掛ボードの型番A-11Aのページです。
型番A-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール壁掛ボード

スチール壁掛ボード

    ホワイトボード ホーローホワイトボード

    ホワイトボード ホーローホワイトボード

      光 木製枠スタンドポスターパネル

      光 木製枠スタンドポスターパネル

        壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

        壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

          壁掛用ツーウェイ掲示板 910×610

          壁掛用ツーウェイ掲示板 910×610

            壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910

            壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910

              壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

              壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

                メーカー 日学 ユニット 馬印 馬印 馬印 馬印
                通常価格 22,843円 18,600円 24,983円 12,008円 11,649円 30,574円 29,657円
                通常出荷日 8日目   4日目   6日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                商品タイプ 黒板 黒板 - - - - -
                材質(本体) スチール ホーロー - - - - -
                材質1 枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板、ペントレイ:アルミ - - - - - -

                スチール壁掛ボードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                A-12A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                質量(g) トラスココード

                22,843円

                ( 25,127円 )
                1個 あり

                8日目

                1200(W)×78(D)×909(H)7000119-7659

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました