(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット スピンドルオイル1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット スピンドルオイル1L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,361円
税込単価
1,497円

【特長】・手差し給油タイプの低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • JANコード:
    4960833101908
  • トラスココード:
    868-2797
  • 質量(g):
    955.000
  • 材質1:
    主成分:潤滑基油
  • 容量(ml):
    1000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A101

1個

1,361( 1,497円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手差し給油タイプの低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。
【商品仕様】
・容量(L):1
・ISOVG10
・旧通称名60スピンドル
・JANコード:4960833101908
・トラスココード:868-2797
・質量:955g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット スピンドルオイル1Lの型番A101のページです。
型番A101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット スピンドルオイル1L

エーゼット スピンドルオイル1L

    タービンオイル

    タービンオイル

      エーゼット マシンオイル1L

      エーゼット マシンオイル1L

        浄化槽機専用オイル

        浄化槽機専用オイル

          ハンマーオイル

          ハンマーオイル

            2サイクルエンジンオイル

            2サイクルエンジンオイル

              1.0L エアーツールオイル

              1.0L エアーツールオイル

                チェーンソーオイル

                チェーンソーオイル

                  スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                  スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                    真空ポンプ用オイル

                    真空ポンプ用オイル

                      DIAMOND 油圧オイル1L

                      DIAMOND 油圧オイル1L

                        2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                        2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                          エアツールオイル

                          エアツールオイル

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エスコ エーゼット トラスコ中山 トラスコ中山 IKK トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,361円 540円 1,259円 1,029円 1,751円 751円 1,260円 969円 1,293円 2,646円 1,416円 2,109円 1,401円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル オイル - オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル - オイル オイル
                            JANコード 4960833101908 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-2797 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 955.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:潤滑基油 - - - - - - - - - - - -

                            エーゼット スピンドルオイル1Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スピンドルオイルとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                            工作機械のスピンドルオイルとして使用。たまたま色付きでなく透明のを使用していたのでこちらを購入。あまり透明のがないので助かりました。色が付いていても問題ないとは思いますが、気持ち的に。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました