(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,107円
税込価格
3,418円

【特長】・ベンチレーション付【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    395

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4562116362367
853-7259

1個

3,107( 3,418円 )

7日目

ホワイト
4562116362343
853-7260

1個

3,107( 3,418円 )

7日目

イエロー
4562116362350
853-7261

1個

3,107( 3,418円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンチレーション付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

    F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

    F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

      SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

      SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

        SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

        SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

          A-01型 耐電用ヘルメット

          A-01型 耐電用ヘルメット

            SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

            SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

              A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

              A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

                SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

                SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

                  SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                  SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                    SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                    SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                      ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                      ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                        SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

                        SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

                          ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                          ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー
                            通常価格 3,107円 6,486円 4,165円 4,017円 1,933円 6,531円 2,265円 6,558円 7,946円 6,558円 4,796円 4,031円 4,269円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目~   7日目   5日目   7日目   1日目   5日目~   1日目   7日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 - ABS樹脂 FRP樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー - - -
                            シールド面・スライダー面 - - -
                            通気孔 - - -

                            A-01V型ヘルメット HA1内装KP付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました