(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-01型 耐電用ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A-01型 耐電用ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,933円
税込単価
2,126円

【特長】・アメリカンキャップスタイルの新定番です。【用途】・飛来落下物・電気用

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    365

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
透明バイザー
シールド面・スライダー面
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-01-G

アメリカンタイプ
グリーン
ABS樹脂
4562116361124
853-7258

3個

1,933( 2,126円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカンキャップスタイルの新定番です。
【用途】
・飛来落下物・電気用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A-01型 耐電用ヘルメットの型番A-01-Gのページです。
型番A-01-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A-01型 耐電用ヘルメット

A-01型 耐電用ヘルメット

    A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

    A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

      A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

      A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

        DIC MP型ヘルメット KP付き 白

        DIC MP型ヘルメット KP付き 白

          児童用防災ヘルメット

          児童用防災ヘルメット

            MPA型耐電ヘルメット

            MPA型耐電ヘルメット

              ヘルメット(野球帽タイプ)

              ヘルメット(野球帽タイプ)

                SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                  ヘルメット野球帽型 FRP

                    ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                    ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                      SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                      SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                        ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                        ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                          SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                          SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック ユニット トーヨーセフティー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 1,933円 2,265円 3,107円 3,103円 2,654円 2,123円 1,739円 7,946円 2,829円 4,269円 6,558円 4,796円 4,165円
                            通常出荷日 5日目   1日目   7日目   5日目   8日目~   7日目   4日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目~  
                            質量(g) 365 345.000 395 380 - 395 - 465 - - 485.000 440 410

                            A-01型 耐電用ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました