(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-01-B-KP
A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ) A-01ガタヘルメット (アメリカンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,384円
税込単価
2,622円

【特長】・アメリカンキャップスタイルの新定番です。【用途】・飛来落下物・墜落時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • タイプ:
    成型内装
  • 頭囲(cm):
    55.5~61
  • 質量(g):
    345.000
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

A-01-B-KP 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-01-B-KP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-01-B-KP

ブルー
4562116361520
795-3691
スカイブルー

3個

2,384( 2,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカンキャップスタイルの新定番です。
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ) の型番A-01-B-KPのページです。
型番A-01-B-KPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

      エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)

      エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)

        超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

        超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

          SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

          SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

            TRUSCO 超軽量ヘルメット“軽帽”(通気孔付)

            TRUSCO 超軽量ヘルメット“軽帽”(通気孔付)

              ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

                PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

                  DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP

                  DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP

                    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                      ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

                      ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

                        ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

                          タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-B1-J

                          タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-B1-J

                            メーカー DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 トラスコ中山 DICプラスチック トラスコ中山 DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック 谷沢製作所
                            通常価格 2,265円 4,259円 4,357円 4,327円 3,126円 4,327円 4,092円 5,391円 4,189円 6,744円 6,579円 3,720円 3,259円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   6日目~   4日目   1日目   1日目   3日目~   8日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - - アメリカンタイプ -
                            材質 ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - - - ABS樹脂 -
                            透明バイザー - - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - - - -
                            通気孔 - - - -

                            A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-01-K-KP
                            A-01-W-KP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 帽体色

                            2,265円

                            ( 2,492円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            ブルー4562116361735795-3712

                            2,384円

                            ( 2,622円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            ホワイト4562116361421795-3721-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました