(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルートトートボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9S3001
ブルートトートボックス ラバーメイド ブルートトートボックス ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円

【特長】・保管から運搬に最適な収納ボックスです・軽量で耐久性に優れるポリエチレ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

9S3001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9S3001

ホワイト
53
419
272
-
-
-
0086876166163
819-4710
3.5

1個

8,750( 9,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管から運搬に最適な収納ボックスです
・軽量で耐久性に優れるポリエチレン製です
・底部は強度に優れる二重リブ構造で剛性を発揮します
・NSF(アメリカ全国衛生財団)の基準に適合しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルートトートボックスの型番9S3001のページです。
型番9S3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルートトートボックス

ブルートトートボックス

    スケアコンテナー

    スケアコンテナー

      コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

      コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

        S型コンテナ 2.2L~8.8L

        S型コンテナ 2.2L~8.8L

          STボックス(クリア)

          STボックス(クリア)

            アズワン コンテナー B32

            アズワン コンテナー B32

              TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

              TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

                エックスコンテナー

                エックスコンテナー

                  コンテナ(OD色)

                  コンテナ(OD色)

                    808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

                    808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

                      積み重ねバスケット 浅型

                      積み重ねバスケット 浅型

                        サンボックス ♯24B 15.5L

                        サンボックス ♯24B 15.5L

                          スケルトンカラーコンテナ スケルコン(3L/6L)

                          スケルトンカラーコンテナ スケルコン(3L/6L)

                            メーカー ラバーメイド アズワン アズワン 三菱ケミカル アステージ アズワン トラスコ中山 アズワン エスコ エスコ ケニス 三商 トラスコ中山
                            通常価格 8,750円 1,651円 310円 925円 1,294円 4,513円 1,285円 1,459円 11,600円 10,400円 2,157円 2,980円 754円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            外形奥行(mm) 709 - - - - 417 335 - - 553 - - -
                            適合フタ 高密閉/切り込み付/密閉 - - - - - - - - - - - -

                            ブルートトートボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9S30GRAY
                            9S3101
                            9S31GRAY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            10,430円

                            ( 11,473円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー534192727084412710086876166156819-47113.5

                            10,775円

                            ( 11,853円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト75.7442384---0086876166194819-47124

                            13,335円

                            ( 14,669円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー75.74423847084413840086876166187819-47134

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました