(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イングリディエントビン 卓上タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9G57-00
イングリディエントビン 卓上タイプ イングリディエントビン タクジョウタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,556円
税込単価
41,312円

【特長】・積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボック...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    フタ:ポリカーボネイト(PC)

型番

9G57-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

9G57-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9G57-00

10.1~
23.7
0086876189957
778-5496
6000.0
597
427
292

1個

37,556( 41,312円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボックスです。
【用途】
・食材保管。
・粉入れ。
・保存・ストック用カートに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イングリディエントビン 卓上タイプの型番9G57-00のページです。
型番9G57-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イングリディエントビン 卓上タイプ

イングリディエントビン 卓上タイプ

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

      POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

      POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

        フードボックス (高耐久タイプ)

        フードボックス (高耐久タイプ)

          ジャンボシール(抗菌加工)

          ジャンボシール(抗菌加工)

            メーカー エレクター UNIX アスベル エレクター 新輝合成
            通常価格 20,637円 1,974円 2,033円 7,500円 1,197円
            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目  
            ホワイト - - クリア -
            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - - ポリカーボネイト -
            材質2 フタ:ポリカーボネイト(PC) - - - -

            イングリディエントビン 卓上タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            9G58-00
            9G60-00
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            容量詳細
            (L)
            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

            50,750円

            ( 55,825円 )
            1個 あり

            2日目

            10.1~47.30086876189964778-55008400.0597427486

            20,637円

            ( 22,701円 )
            1個 あり

            1日目

            5.1~10.09.90086876203578778-55181500.0381216298

            食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました