(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着シートはがし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着シートはがし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,624円
税込単価
1,786円

【特長】・使いやすいスプレータイプのハガシ剤です。・垂直面でも垂れにくく、即効...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9987-0.42

1個

1,624( 1,786円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいスプレータイプのハガシ剤です。
・垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。
【用途】
・金属、木、ガラス、プラスチック、ダンボールに貼られた粘着シートの除去。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着シートはがしの型番9987-0.42のページです。
型番9987-0.42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着シートはがし

粘着シートはがし

    強力粘着剤はがし

    強力粘着剤はがし

      LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

      LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

        超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

        超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

          LOCTITE “強力粘着剤はがし”

          LOCTITE “強力粘着剤はがし”

            粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

            粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

              ニューシールリムーバー

              ニューシールリムーバー

                LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                  テープクリーナー

                  テープクリーナー

                    LOCTITE 両面テープはがし

                    LOCTITE 両面テープはがし

                      クリーナー20 330ml

                      クリーナー20 330ml

                        α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                        α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                          シールはがしリキッド

                          シールはがしリキッド

                            メーカー シントーファミリー アズワン ヘンケル ワイエステック ヘンケル アズワン ファインケミカルジャパン ヘンケル ロックペイント ヘンケル スリーエムジャパン トラスコ中山 高森コーキ
                            通常価格 1,624円 960円 1,305円 866円 656円 1,305円 1,700円 1,055円 1,975円 651円 1,878円 2,191円 437円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤
                            種類 スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー ハケ塗り スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4955473993877 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 126-9406 - - - - - - - - - - - -

                            粘着シートはがしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました