(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

【特長】・非塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まない強力はがし剤です。・環境に配...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    塗料はがし剤
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 色詳細:
    淡黄白濁
  • JANコード:
    4955473991859
  • トラスココード:
    835-3999
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    有機溶剤
  • 容量(L):
    0.42

型番

9979985 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9979985

2個

1,720( 1,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まない強力はがし剤です。
・環境に配慮したタイプです。
・塗料の塗膜・接着剤・油汚れ等を強力に除去します。
【用途】
・塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカーなど)の塗膜、接着剤、油汚れ、インキなどの除去。
【商品仕様】
・色:淡黄色 白濁
・容量(ml):420
・標準使用面積:1.7~2.0[[M2]]
・JANコード:4955473991859
・トラスココード:835-3999
・質量:450g
【材質/仕上】
・有機溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーαの型番9979985のページです。
型番9979985に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

    マーキングスプレー 300ml

    マーキングスプレー 300ml

      ラッカースプレーEXE 400ml

      ラッカースプレーEXE 400ml

        線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

        線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

          シントーファミリー 水性カラースプレー

          シントーファミリー 水性カラースプレー

            くもりガラススプレー 20018K

            くもりガラススプレー 20018K

              アクリルラッカースプレー 300ml

              アクリルラッカースプレー 300ml

                300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                  ぼかし剤スプレー 20018J

                  ぼかし剤スプレー 20018J

                    ラッカースプレーJ スプレー塗料

                    ラッカースプレーJ スプレー塗料

                      ラッカースプレーEXE 300ml

                      ラッカースプレーEXE 300ml

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                          サビテクトスプレー

                          サビテクトスプレー

                            メーカー シントーファミリー ニッぺ ニッぺ サンデーペイント シントーファミリー サンデーペイント ニッぺ エスコ サンデーペイント サンデーペイント ニッぺ アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 1,720円 1,224円 988円 1,526円 1,385円 1,535円 889円 1,063円 1,203円 343円 1,027円 1,003円 1,964円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            商品用途 塗料はがし剤 カラースプレー - 路面用 カラースプレー その他 - その他 その他 ラッカー ラッカースプレー - サビ止め塗料
                            その他 - - - - その他 - - 透明 - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー)
                            色詳細 淡黄白濁 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4955473991859 - - - - - - - - - - - -

                            シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーαのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました