(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラースプレーZERO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9972001
カラースプレーZERO カラースプレーゼロ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
812円
税込単価
893円

【特長】・トルエン、キシレン、MIBKゼロの環境に配慮した塗料・特化則対応品で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    20~30分(20℃)
  • 質量(g):
    322.000
  • 材質1:
    アクリルラッカー
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.6~1.2

型番

9972001 解除

Loading...

 
カタログを表示

9972001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9972001

透明
-
4955473200012
817-9587
10

6個

812( 893円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン、キシレン、MIBKゼロの環境に配慮した塗料
・特化則対応品です
・ソフトな霧でツヤが有り、乾きが速く、強靭な塗膜
・耐候性に優れている
【用途】
・電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部
・鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラースプレーZEROの型番9972001のページです。
型番9972001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラースプレーZERO

カラースプレーZERO

    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

      カラーアルミスプレー 300mL

      カラーアルミスプレー 300mL

        水性多用途スプレー

        水性多用途スプレー

          カラースプレーゼロ

          カラースプレーゼロ

            アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

            アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ゴールド

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ゴールド

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML シルバー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML シルバー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                            メーカー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 812円 1,586円 1,586円 1,057円 812円 1,044円 1,450円 1,450円 1,164円 1,166円 1,057円 1,003円 1,450円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   8日目~   1日目   2日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目  
                            商品用途 カラースプレー - カラースプレー - カラースプレー - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー) - - - - - - - -
                            乾燥時間 20~30分(20℃) - - - 20~30分(20℃) - - - - - - - -
                            質量(g) 322.000 - - - 322.000 - - - - - - - -
                            材質1 アクリルラッカー - - - アクリルラッカー - - - - - - - -

                            カラースプレーZEROのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配電盤補修用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            今まで使用していた物より安かったので 購入してみましたが
                            使用した感じは 特に問題は無いので よかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9972002
                            9972003
                            9972004
                            9972005
                            9972007
                            9972010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10ホワイト-4955473200029817-9588

                            814円

                            ( 895円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ブラック-4955473200036781-0172

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10レッド-4955473200043781-0181

                            814円

                            ( 895円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10イエロー-4955473200050781-0199

                            855円

                            ( 941円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            10ライトグリーン-4955473200074817-9589

                            812円

                            ( 893円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            10その他ライトブルー4955473200104817-9591

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました