(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラースプレーゼロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラースプレーゼロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円

【特長】・トルエン、キシレン、MIBKゼロの環境に配慮した塗料・特化則対応品で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    20~30分(20℃)
  • 質量(g):
    322.000
  • 材質1:
    アクリルラッカー
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.6~1.2

型番

9972060 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9972060

ゴールド
4955473200609
817-9612
10

1個

1,243( 1,367円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン、キシレン、MIBKゼロの環境に配慮した塗料
・特化則対応品です
・ソフトな霧でツヤが有り、乾きが速く、強靭な塗膜
・耐候性に優れている
【用途】
・電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部
・鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラースプレーゼロの型番9972060のページです。
型番9972060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラースプレーゼロ

カラースプレーゼロ

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

      シントー 水性カラースプレー

      シントー 水性カラースプレー

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

          ラッカースプレー

          ラッカースプレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー

                            メーカー シントーファミリー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 812円 856円 984円 856円 467円 994円 1,149円 894円 1,003円 886円 894円 1,450円 1,167円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   2日目  
                            商品用途 カラースプレー - カラースプレー - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 20~30分(20℃) - 50分 (20℃) - - - - - - - - - -
                            質量(g) 322.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリルラッカー - エアゾール塗料●アクリル - - - - - - - - - -

                            カラースプレーゼロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9972009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            812円

                            ( 893円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            10ブルー4955473200098817-9590

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました