(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超速乾リンサンデラストHB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9971522
超速乾リンサンデラストHB チョウソッカンリンサンデラストHB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】・JIS K 5674 1種 認証品です。・鉛・クロムを含まない環境対...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 乾燥時間:
    (20℃)指触5分 半硬化4時間以上
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    合成樹脂系塗料
  • 容量(L):
    2.5
  • 塗布面積([[M2]]):
    25
  • 塗り重ね可能時間:
    20℃(同種)4時間(異種)1日以上

(i)ご注意

  • 希釈材は塗料用シンナーをご使用下さい。

型番

9971522 解除

Loading...

 
カタログを表示

9971522 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9971522

赤サビ
-
4955473155220
817-9585
10

2個

4,400( 4,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS K 5674 1種 認証品です。
・鉛・クロムを含まない環境対応形塗料です。
・JIS規格に基づくF☆☆☆☆塗料です。
・速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
・スプレー塗装で厚膜(70μm塗り)が可能です。:1回塗装
・はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。
【用途】
・一般建築物。
・鉄鋼構造物。
【材質】
・合成樹脂系塗料

(i)ご注意

  • 希釈材は塗料用シンナーをご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超速乾リンサンデラストHBの型番9971522のページです。
型番9971522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超速乾リンサンデラストHB

超速乾リンサンデラストHB

    カラースプレーZERO

    カラースプレーZERO

      カラースプレーゼロ

      カラースプレーゼロ

        水性ウレタン着色ニス

        水性ウレタン着色ニス

          木部鉄部用ウレタン

          木部鉄部用ウレタン

            高級サビ止めスプレー

            高級サビ止めスプレー

              ウスメ液 (ペイント)

              ウスメ液 (ペイント)

                スプレーラッカー 400ml

                スプレーラッカー 400ml

                  水性ステイン+ 100ML

                  水性ステイン+ 100ML

                    シントー 水性カラースプレー

                    シントー 水性カラースプレー

                      油性ウレタン着色ニススプレー

                      油性ウレタン着色ニススプレー

                        油性建物用 0.7L

                        油性建物用 0.7L

                          水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                          水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 4,400円 812円 812円 812円 1,973円 883円 358円 1,841円 1,174円 984円 1,859円 2,026円 1,991円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   5日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 建物用 カラースプレー カラースプレー - その他 - - ラッカースプレー - カラースプレー - 建物用 -
                            乾燥時間 (20℃)指触5分 半硬化4時間以上 20~30分(20℃) 20~30分(20℃) - 夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 指触10分 硬化20分 (20℃) - - - 50分 (20℃) - - -
                            質量(g) 4000.0 322.000 322.000 - - 367 - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂系塗料 アクリルラッカー アクリルラッカー - 1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 エアゾール塗料●1液変性エポキシ塗料 塗料用シンナー - - エアゾール塗料●アクリル - - -
                            容量(L) 2.5 0.3 0.3 - - - - - - - - - -

                            超速乾リンサンデラストHBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9971533
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード

                            4,598円

                            ( 5,058円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10その他N7グレー4955473155336817-9586

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました