(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99305
硬質サイディング用チップソー チップソー

硬質サイディング用チップソー 99305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,740円
税込単価
5,214円

【特長】・新開発のダイヤ付チップで脅威の長切れです。【用途】・硬質サイディング...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.7
  • 内径(mm):
    20

Loading...

99305 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99305

80
12
4939752993055
827-9018
15000rpm
38

1個

4,740( 5,214円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のダイヤ付チップで脅威の長切れです。
【用途】
・硬質サイディング、窯業系サイディング等の切断。

99305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

硬質サイディング用チップソーの型番99305のページです。
型番99305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質サイディング用チップソー

硬質サイディング用チップソー

    チップソー オールダイヤモンド

    チップソー オールダイヤモンド

      硬質窯業系サイデイング用

      硬質窯業系サイデイング用

        グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

        グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

          “木工用チップソー”

          “木工用チップソー”

            マルチサイディング用チップソー

            マルチサイディング用チップソー

              弁慶

              弁慶

                一般木工用チップソー

                一般木工用チップソー

                  充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

                  充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

                    チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

                    チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

                      内装用チップソー

                      内装用チップソー

                        チップソー“マルチエコカッター”(鉄鋼用)

                        チップソー“マルチエコカッター”(鉄鋼用)

                          オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                          オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド モトユキ トラスコ中山 アイウッド 山真製鋸 アイウッド アイウッド モトユキ アイウッド 大見工業 トラスコ中山
                            通常価格 4,740円 17,078円 4,740円 10,890円 2,120円 4,740円 2,418円 4,110円 3,800円 9,020円 5,100円 6,600円 5,056円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   6日目   1日目~   2日目  
                            刃厚(mm) 1.7 - 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.4 - 1.6 - 1.8
                            内径(mm) 20 20 - 20 20 20 20 20 - - 20 20 20

                            硬質サイディング用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99307
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数 重量
                            (g)

                            4,740円

                            ( 5,214円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            110184939752993079827-902013000rpm77

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました