(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,193円
税込単価
9,012円

【特長】・ロングタイプのトルックスドライバーソケットです。・深い箇所のネジに最...

詳細情報を確認する

型番

992LG-T50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

992LG-T50

1個

8,193( 9,012円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプのトルックスドライバーソケットです。
・深い箇所のネジに最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・深い場所のトルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T50
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):100
・軸長(mm):62
・JANコード:4000896103133
・トラスココード:828-8591
・質量:120g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品情報

製品仕様

型番呼びNo.差込角(mm)全長(mm)軸長(mm)JANコードトラスココード質量材質
992LG-T50T5012.7100624000896103133828-8591120gクロムバナジウム鋼

992LG-T50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)の型番992LG-T50のページです。
型番992LG-T50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

    インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

    インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

      メーカー HAZET ミトロイ
      通常価格 8,193円 3,230円
      通常出荷日 5日目   7日目  

      HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました