(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99270
スライドマルノコ用チップソー チップソー

スライドマルノコ用チップソー 99270

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,344円
税込単価
5,878円

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向けスライドマルノコ用チップ...

詳細情報を確認する

Loading...

99270 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
穴径(mm)
最高使用回転数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99270

190
2
20
72
4939752992706
827-5509
-
5500rpm
304

1個

5,344( 5,878円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向けスライドマルノコ用チップソーです。
・フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
・レーザースリット入りでブレを抑えて消音性能も優れています。
【用途】
・内装木材、構造用合板、集成材、化粧合板、一般木材の切断。

Loading...

99270で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ用チップソーの型番99270のページです。
型番99270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドマルノコ用チップソー

スライドマルノコ用チップソー

    大口径マルノコチップソー (木工用)

    大口径マルノコチップソー (木工用)

      内装用チップソー

      内装用チップソー

        一般木工用チップソー

        一般木工用チップソー

          ジャストスタイルプロ

          ジャストスタイルプロ

            スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

            スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

              プレミアム スライドマルノコ用

              プレミアム スライドマルノコ用

                プレミアム ニス

                プレミアム ニス

                  チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                  チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                    プレミアム 充電木工用

                    プレミアム 充電木工用

                      チップソー オールダイヤモンド

                      チップソー オールダイヤモンド

                        プレミアムブラックレーザー

                        プレミアムブラックレーザー

                          ジャストスタイル造作

                          ジャストスタイル造作

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド
                            通常価格 4,950円 7,164円 5,100円 4,110円 2,790円 6,775円 4,291円 1,728円 2,634円 2,178円 17,078円 2,951円 3,150円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  

                            スライドマルノコ用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99267
                            99269
                            99271
                            99272
                            99273
                            99294
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 穴径(mm) 最高使用回転数 重量
                            (g)

                            4,950円

                            ( 5,445円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1651.820644939752992676827-5507-5500rpm197

                            6,399円

                            ( 7,039円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2162.220804939752992690827-550825.44500rpm444

                            6,469円

                            ( 7,116円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2162.225.41004939752992713827-5510-4500rpm450

                            8,152円

                            ( 8,967円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2552.425.41004939752992720827-5511-5000rpm690

                            8,152円

                            ( 8,967円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2602.425.41004939752992737827-5512-3700rpm729

                            5,646円

                            ( 6,211円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1902-724939752992942827-5513205500rpm302

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました